Pour le montage de rails de montage et de traverses de montage horizontalement et verticalement. Coffrets de commande Comfort-Panel à partir d'une profondeur de montage de 74 mm ou coffret sd e commande Optipanel à partir d'une profondeur de montage de 100 mm. La lampe à diodes peut être montée sans outil et sans perçage de l'habillage à l'aide de l'équerre de montage et du rail pour l'aménagement intérieur.
- Numéro d'article:
- CP 6205100
- Description produit
- Pour le montage de rails de montage et de traverses de montage horizontalement et verticalement. Coffrets de commande Comfort-Panel à partir d'une profondeur de montage de 74 mm ou coffret sd e commande Optipanel à partir d'une profondeur de montage de 100 mm. La lampe à diodes peut être montée sans outil et sans perçage de l'habillage à l'aide de l'équerre de montage et du rail pour l'aménagement intérieur.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Coffret de commande Comfort-Panel avec profondeur de montage supérieure ou égale à 74 mm
- Coffret de commande Optipanel de profondeur de montage supérieure ou égale à 100 mm
- Rail pour l'aménagement intérieur AX
- Consigne de montage
- Pour intégration dans coffrets AX en tôle d'acier uniquement si équipé d'un rail d'aménagement intérieur AX
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,36 kg
- Poids brut
- 0,4 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73182900
- EAN
- 4028177536197
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- CP Équerres de montage pour l'équipement intérieur, pour Comfort-Panel et Optipanel