Profilé porteur CP 60 Plein

Numéro d'article: CP 6206050

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles monobloc de grande section.

Numéro d'article:
CP 6206050
Description produit
Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles monobloc de grande section.
Matériau
Profilé porteur : profilé en aluminium extrudé
Couleur
Profilé porteur : RAL 7035
Composition de la livraison
Profilé porteur
Longueur
500 mm
Dimensions
Largeur: 59 mm
Hauteur: 85 mm
Longueur: 500 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,44 kg
Poids brut
2,64 kg
Numéro du tarif douanier
76042100
EAN
4028177684263
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Profilé porteur bras porteur 60 RAL7035
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique