Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la maintenance et pour les câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un profilé de recouvrement. Avec éléments de serrage pour une résistance à la charge plus élevée.
- Numéro d'article:
- CP 6206110
- Description produit
- Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte permettant un accès aisé pour la maintenance et la pose des câbles pré-confectionnés avec fiches, à fermer avec un profilé de recouvrement.
- Matériau
- Profilé porteur : profilé en aluminium extrudé
Éléments de serrage : acier
Couvercle de protection : matière plastique - Couleur
- Profilé porteur : RAL 7035
Capot : RAL 7024 - Composition de la livraison
- Profilé porteur
Éléments de serrage pour la stabilisation
Couvercle encliquetable - Longueur
- 1 000 mm
- Dimensions
- Longueur: 1.000 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5,5 kg
- Poids brut
- 5,62 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76042990
- EAN
- 4028177701915
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Profilé porteur bras port.60 ouvert
- Documentations
- Further instructions
- Notice d'utilisation