Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur 60.
- Numéro d'article:
- CP 6206300
- Description produit
- Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur 60.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Tiges filetées
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur - Pivotant / inclinable
- Oui
- Rotation angle/swivel area
- env. 310°, blocage par levier
- Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les tiges filetées jointes à la livraison
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2 kg
- Poids brut
- 2,28 kg
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- EAN
- 4028177684355
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Couplage RAL7035 pour bras porteur 60 D130mm
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation