Fixation CP 60 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Numéro d'article: CP 6206320

Pour la fixation fixe du coffret sur le bras porteur 60

Numéro d'article:
CP 6206320
Description produit
Pour la fixation fixe du coffret sur le bras porteur 60
Matériau
Fonte de zinc
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec joints d'étanchéité
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur
Rifid y/n
Oui
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,92 kg
Poids brut
0,992 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177684362
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Fixation pour bras porteur 60 D130mm RAL7035
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés