Couplage CP 60 pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm

Numéro d'article: CP 6206340

Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur 60.

Numéro d'article:
CP 6206340
Description produit
Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur 60.
Matériau
Fonte de zinc
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Avec joints d'étanchéité
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur
Pivotant / inclinable
Oui
Rotation angle/swivel area
env. 310°, blocage par levier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,2 kg
Poids brut
1,278 kg
Numéro du tarif douanier
79070000
EAN
4028177684379
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Couplage pour bras porteur 60 empreinte 120x65mm
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés