Adaptateur d'inclinaison ±45° pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Numéro d'article: CP 6206420

Pour le montage entre le couplage bras porteur 60/120 ou la fixation bras porteur 60/120 ou le couplage d'angle 90° bras porteur 60/120 et le tableau de commande.

Numéro d'article:
CP 6206420
Avantages
La denture articulée interne permet un solide blocage du boîtier incliné en différentes positions.
Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les goujons filetés joints à la livraison
Domaines d'application
Pour assembler un tableau de commande avec adaptateur d'inclinaison
Couplage CP 60 / 120 / 180 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Fixation CP 60 / 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm, 6206.320, 6212.320
Couplage d'angle 90° CP 60 / 120, 6206.380, 6212.380
Matériau
Adaptateur d'inclinaison : fonte d'aluminium
Soufflet : matière plastique
Couleur
RAL 7024
Composition de la livraison
Avec joints d'étanchéité
Soufflet
Matériel de fixation
Pivotant / inclinable
Oui
Tilt angle note
Ajustable au pas de 7,5°
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,35 kg
Poids brut
1,42 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177684447
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Adapatateur d'inclinaison +/-45° pour bras porteur D130mm
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Further instructions
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés