Console de raccordement pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm

Référence: CP 6206490

Pour le raccordement par l'arrière des coffrets de commande de faible profondeur. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles

Référence:
CP 6206490
Modèle
Raccordement aux bras porteurs Rittal
CP 40
CP 60
CP 120 via adaptateur de bras porteur Ø 130 mm sur 120 x 65 mm
Description produit
Pour le raccordement par l'arrière des coffrets de commande de faible profondeur. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
Matériau
Fonte d'aluminium
Couleur
Console, couvercle : RAL 7024
Tétines passe-câbles : RAL 7035
Composition de la livraison
2 colliers de frettage
Joint et matériel de fixation inclus
Rifid y/n
Oui
Remarque
En fonction de l'utilisation, une fixation ou un couplage est nécessaire
Domaines d'application
Pour le raccordement des panneaux de commande Beckhoff
Des tétines passe-câble latérales permettent le guidage des câbles vers les appareils à l'extérieur et sous la console.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
0,622 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177814059
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
CP Console de racc CP-L 120x65
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés