Articulation intermédiaire CP 60

Numéro d'article: CP 6206620

Pour réaliser une liaison pivotante entre deux profilés porteurs horizontaux du bras porteur. Avec couvercles amovibles pour faciliter le passage des câbles.

Numéro d'article:
CP 6206620
Description produit
Pour réaliser une liaison pivotante entre deux profilés porteurs horizontaux du bras porteur. Avec couvercles amovibles pour faciliter le passage des câbles.
Matériau
Articulation intermédiaire : fonte d'aluminium
Recouvrement : matière plastique
Couleur
Articulation intermédiaire : RAL 7035
Capot : RAL 7024
Composition de la livraison
Avec joints d'étanchéité
Vis pour limitation de l'angle de rotation
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur
Pivotant / inclinable
Oui
Rotation angle/swivel area
env. 330°
Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les vis jointes à la livraison
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,14 kg
Poids brut
3,24 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177684348
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Articulation intermédiaire pour bras porteur 60
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés