Adaptateur d'angle 90° Pour l'association de bras porteurs CP 60 et CP 40

Numéro d'article: CP 6206640

Pour l'association de bras porteurs CP 60 et CP 40

Numéro d'article:
CP 6206640
Avantages
Possibilité de réglage intégrée
Capot amovible pour un guidage aisé des câbles
Domaines d'application
Elément de liaison du CP 60 horizontal sur le CP 40 vertical
Pour le montage de petits coffrets de commande plats avec composants CP 40, lorsque la capacité de charge plus élevée du CP 60 est nécessaire pour des bras porteurs longs ou lorsqu'une articulation intermédiaire est nécessaire pour l'application.
Matériau
Adaptateur d'angle 90° : fonte d'aluminium
Recouvrement : matière plastique
Couleur
Adaptateur d'angle 90° : RAL 7035
Capot : RAL 7024
Composition de la livraison
Avec joints d'étanchéité
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses et vis de serrage pour fixation sur profilé porteur
Rifid y/n
Oui
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,04 kg
Poids brut
1,12 kg
Numéro du tarif douanier
79070000
EAN
4028177693913
UPC-Code
87393
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
CP Adaptateur d'angle 90° RAL7035/7024
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés