Adaptateur CP 60 sur CP 40 pour pieds et bras porteurs

Numéro d'article: CP 6206650

Numéro d'article:
CP 6206650
Description produit
Pour le passage de CP 60 à un tube rond de 48 mm.
Matériau
Acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Adaptateurs
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur
Joint inclus
Possibilités de montage
Pour la fixation sur pieds et bras porteurs avec profilé porteur CP 60
Longueur
300 mm
Rifid y/n
Oui
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,7 kg
Poids brut
1,811 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73064020
EAN
4028177709621
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
CP Adaptateur CP60 CP40
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés