Articulation pivotante avec / sans bras porteur

Numéro d'article: CP 6206870

Pour une intégration directe et pivotante sur des machines et des armoires électriques.

Numéro d'article:
CP 6206870
Modèle
Articulation pivotante sans bras porteur
Description produit
Pour une intégration verticale, directe et pivotante sur des machines et des armoires électriques.
Avantages
Avec limitation intégrée de l'angle de rotation
Domaines d'application
Fixation du coffret par le bas ou par le haut
Couleur
RAL 7035
Possibilités de montage
Adaptée pour les coffrets avec raccordement au bras porteur Ø 130 mm
Charge (statique) admissible
700 N
Rotation angle/swivel area
env. 310°
Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les tiges filetées jointes à la livraison
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,36 kg
Poids brut
1,46 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177707948
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Description produit
Articulation murale sans bras porteur
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés