Pour la fixation fixe du coffret sur le bras porteur 120
- Numéro d'article:
- CP 6212320
- Description produit
- Pour la fixation fixe du coffret sur le bras porteur 120
- Matériau
- Fonte de zinc
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur - Rifid y/n
- Oui
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,836 kg
- Poids brut
- 0,903 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177684195
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Fixation pour bras porteur 120 D130mm RAL7035
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Further instructions