Articulation intermédiaire CP 120 sans décalage en hauteur

Numéro d'article: CP 6212680

Pour réaliser une articulation entre deux profilés porteurs horizontaux du bras porteur.

Numéro d'article:
CP 6212680
Description produit
Pour réaliser une articulation entre deux profilés porteurs horizontaux du bras porteur.
Matériau
Articulation intermédiaire : fonte d'acier
Soufflet : matière plastique
Couleur
Articulation intermédiaire : RAL 7035
Soufflet : RAL 7024
Composition de la livraison
Soufflet
Disques perforés et vis pour la limitation de l'angle de rotation
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur
Avec joints d'étanchéité
Pivotant / inclinable
Oui
Rotation angle/swivel area
env. 180°
Par 2 disques perforés en acier, réglage restreint
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7 kg
Poids brut
7,18 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177705623
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Articulation intermédiare CP 120
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Further instructions
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés