Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou sur un plafond.
- Numéro d'article:
- CP 6212720
- Description produit
- Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou sur un plafond.
- Matériau
- Fonte d'aluminium
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Vis pour limitation de l'angle de rotation
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur - Pivotant / inclinable
- Oui
- Rotation angle/swivel area
- env. 330°
- Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les vis jointes à la livraison
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 5 kg
- Poids brut
- 5,42 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177684003
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Articulation pour suspension pour bras porteur 120
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Further instructions