Articulation murale CP 120 Départ vertical

Numéro d'article: CP 6212760

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

Numéro d'article:
CP 6212760
Description produit
Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.
Matériau
Articulation murale : fonte d'aluminium
Recouvrement : matière plastique
Couleur
Articulation murale : RAL 7035
Capot : RAL 7024
Composition de la livraison
Avec joints d'étanchéité
Vis pour limitation de l'angle de rotation
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur
Pivotant / inclinable
Oui
Rotation angle/swivel area
env. 330°
Possibilité de limiter l'angle de rotation en utilisant les vis jointes à la livraison
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6 kg
Poids brut
6,18 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177684126
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Articulation murale pour bras porteur 120
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Further instructions
Fiches techniques
Cahier technique
Plans détaillés