Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles fermée de grande section.
- Numéro d'article:
- CP 6218200
- Description produit
- Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles monobloc de grande section.
- Matériau
- Profilé porteur : profilé en aluminium extrudé
- Couleur
- Profilé porteur : RAL 7035
- Composition de la livraison
- Profilé porteur
- Longueur
- 2 000 mm
- Dimensions
- Largeur: 90 mm
Hauteur: 160 mm
Longueur: 2.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 20,439 kg
- Poids brut
- 21,515 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76042100
- EAN
- 4028177683822
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Profilé porteur plein bras porteur 180 RAL7035
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation