Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur CP 180.
- Numéro d'article:
- CP 6218300
- Description produit
- Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur CP 180.
- Matériau
- Fonte de zinc
Connexion coffret : fonte d'aluminium - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Goujons pour la limitation de l'angle de rotation
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur
Avec joints d'étanchéité - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,2 kg
- Poids brut
- 4,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- EAN
- 4028177707115
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Couplage de coffret CP180 RAL7035
- Documentations
- Notice d'utilisation