Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales.
- Numéro d'article:
- CP 6218740
- Description produit
- Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales.
- Matériau
- Articulation murale : fonte d'acier
Soufflet : matière plastique - Couleur
- Articulation murale : RAL 7035
Soufflet : RAL 7024 - Composition de la livraison
- Avec joints d'étanchéité
Soufflet
Vis pour limitation de l'angle de rotation
Vis d'ajustage
Vis auto-taraudeuses pour fixation du profilé porteur - Pivotant / inclinable
- Oui
- Rotation angle/swivel area
- env. 180°
- Par 2 disques perforés en acier, réglage restreint
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 12,958 kg
- Poids brut
- 13,64 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 49,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177683877
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Articulation murale pour bras porteur 180
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation