Coffrets de commande AX avec poignées

Numéro d'article: AX 6320350

Le coffret de commande sur base AX avec poignées, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60/120/180, accès de maintenance par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP55.

Numéro d'article:
AX 6320350
Modèle
Raccordement pour bras porteur Ø 130 mm
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Face avant : aluminium
Capots de recouvrement : plastique
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Poignées : anodisées incolores
Face avant : anodisée incolore
General colour
RAL 7035
Couleur
Coffret et porte : RAL 7035
Poignées : anodisées incolores
Face avant : anodisée incolore
Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024
Composition de la livraison
Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm
Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner
Poignées latérales avec capots de recouvrement
Équerre d'équipement intérieur avec perforations
Serrure à panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 380 mm
Hauteur: 380 mm
Profondeur: 210 mm
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Modèle
Accès de service par l'arrière
Code IK
IK08
Remarque
Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée
Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositif de verrouillage pouvant être remplacé par une mini-poignée Confort AX, des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A
Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'avant : dispositif de verrouillage, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,75 kg
Poids brut
9,16 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
40,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177923164
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Description produit
AX Coffret de commande avec poignées, LHP : 380x380x210 mm, en tôle d'acier, poignées en aluminium, accès de service par l'arrière
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés