Coffrets de commande AX pour écrans TFT jusqu'à 24"

Numéro d'article: AX 6321050

Le coffret de commande sur base AX pour écran TFT jusqu'à 24" en tôle d'acier avec points de fixation VESA 75/100 intégré. Protection efficace et agréable pour les écrans TFT usuels du commerce jusqu'à 24" aux formats 16:9 / 16:10. Indice de protection élevé IP 65.

Numéro d'article:
AX 6321050
Description produit
Pour le montage d'écrans TFT usuels du commerce ayant des diagonales jusqu'à 24" dans les formats 16:9 / 16:10
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Poignées : aluminium
Capots de recouvrement : plastique
Vitre : verre sécurit trempé
Support TFT : tôle d'acier
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Poignées : anodisées incolores
General colour
RAL 7035
Couleur
Coffret et porte : RAL 7035
Poignées : anodisées incolores
Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024
Composition de la livraison
Coffret avec porte, avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm
Vitre
Support pour écrans TFT avec prise VESA 75 / 100
Poignées latérales et capots de recouvrement
Porte arrière avec charnières à droite
Serrure à panneton double de 3 mm
Équerre d'équipement intérieur avec perforations
Dimensions
Largeur: 650 mm
Hauteur: 450 mm
Profondeur: 155 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Nombre de serrures
2
Code IK
IK08
Remarque
Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret
En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée
Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositif de verrouillage pouvant être remplacé par une mini-poignée Confort AX, des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A
Matériau de base
Tôle d'acier
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
15,66 kg
Poids brut
15,8 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177923249
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Description produit
AX Coffret de commande, pour écrans TFT de table 24" max., LHP : 650x450x155 mm, en tôle d'acier, poignées en aluminium
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés