Coffret de commande Compact Panel

Numéro d'article: CP 6340100

Coffret de commande au design élégant basé sur des profilés en aluminium extrudé. Idéal pour les petits panneaux de commande. Nombreux aménagements intérieurs possibles.

Numéro d'article:
CP 6340100
Modèle
Avec raccordement aux bras porteurs 90 x 71 mm pour CP 40 en acier
Description produit
Pour petites unités de commande qui s'intègrent dans les faces avant. La face avant se met en place par l'arrière et se fixe de l'intérieur à l'aide des tendeurs à boulons. Possibilité d'installer des faces avant de 2 à 6 mm d'épaisseur. Panneau arrière avec charnières à droite ou à gauche. Capot supérieur avec découpe et renforcement pour bras porteur CP 40 en acier.
Matériau
Capot supérieur, capot inférieur : fonte de zinc
Panneau arrière : aluminium
Parties latérales : profilé en aluminium extrudé
Cache-vis : plastique
Finition
Capot supérieur, capot inférieur, parties latérales : revêtement poudre
Panneau arrière : anodisé incolore
Couleur
RAL 7024
Composition de la livraison
Capot supérieur
Capot inférieur
Panneau arrière
Parties latérales
Cache-vis
Joint et tendeur à boulons inclus
Dimensions
Largeur: 241 mm
Hauteur: 388 mm
Profondeur: 87 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Convient à la largeur du panneau avant
178 mm
Convient à la hauteur du panneau avant
350 mm
Modèle
Accès de service par l'arrière
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,62 kg
Poids brut
4,667 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177382695
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Description produit
Compact-Panel p. bras porteur CP-S
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés