Fixation murale pivotante pour le montage entre le Compact-Panel et des surfaces horizontales ou verticales.
- Numéro d'article:
- CP 6341000
- Description produit
- À monter entre les coffrets de commande Compact-Panel et une surface plane horizontale ou verticale.
- Matériau
- Fixation murale : tôle d'acier
Vis moletée : acier avec collerette moletée en plastique - Composition de la livraison
- Avec vis moletée et accessoires de montage pour le montage sur le Compact-Panel.
- Rotation angle/swivel area
- 180° réglable selon un pas de 7,2°.
- Convient à
- Type de coffret: Compact-Panel
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,36 kg
- Poids brut
- 0,38 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177382787
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- Fixation murale pivotante
- Documentations
- Notice d'utilisation