Comfort-Panel

Numéro d'article: CP 6372563

Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour un refroidissement passif optimal. Faible poids avec une stabilité élevée. Indice de protection IP 65 selon la norme CEI 60 529.

Numéro d'article:
CP 6372563
Modèle
Raccordement pour bras porteur Ø 130 mm
Avantages
Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour une dissipation passive optimale de la chaleur.
Faible poids avec une stabilité élevée
Compatible avec tous les systèmes de pieds et bras porteurs de Rittal
Matériau
Coffret : profilé en aluminium extrudé
Pièces d'angle : fonte de zinc
Angles de protection : matière plastique
General colour
Anodisé incolore
Couleur
Coffret : anodisé incolore
Pièces d'angle : RAL 7035
Angles de protection : proche RAL 7024
Composition de la livraison
Coffret avec découpe pour raccordement de bras porteur
Dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 41 mm, des poignée en plastique et des poignées en T, modèle C
Avec joints d'étanchéité et matériel de fixation pour les faces avant
Panneau arrière vissé, coffret à face avant escamotable avec dispositif de verrouillage latéral à panneton double
Dimensions
Largeur: 628,5 mm
Hauteur: 708,5 mm
Profondeur: 209 mm
Profondeur de montage
191 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Convient à la largeur du panneau avant
520 mm
Convient à la hauteur du panneau avant
600 mm
Modèle
Accès de service par l'arrière
Remarque
Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur en retournant le coffret
Matériau de base
Aluminium
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: taquet de fermeture en forme de croissant
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
18,7 kg
Poids brut
20,34 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177663145
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Description produit
CP Comfort Panel standard
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés