Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour un réfroidissement passif optimal. Pour de petits panneaux de commande ou de la boutonnerie. Design extrêmement fin qui nécessite à peine plus de place que les composants eux-mêmes.
- Numéro d'article:
- CP 6380410
- Modèle
- Raccordement pour bras porteur Ø 130 mm
- Avantages
- Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour une dissipation passive optimale de la chaleur.
- Faible poids avec une stabilité élevée
- Compatible avec tous les systèmes de pieds et bras porteurs de Rittal
- Matériau
- Coffret : profilé en aluminium extrudé
Pièces d'angle : fonte de zinc
Angles de protection : matière plastique - General colour
- Anodisé incolore
- Couleur
- Coffret : anodisé incolore
Pièces d'angle : RAL 7035
Angles de protection : proche RAL 7024 - Composition de la livraison
- Coffret avec panneau arrière monté sur charnières
Avec joints d'étanchéité
Avec joints d'étanchéité et matériel de fixation pour les faces avant - Profondeur de montage
- 150 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 65
- Convient à la largeur du panneau avant
- 520 mm
- Convient à la hauteur du panneau avant
- 400 mm
- Modèle
- Accès de service par l'arrière
- Remarque
- Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur en retournant le coffret
- Dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 41 mm, des poignée en plastique et des poignées en T, modèle C
- Charnières sur la partie la plus longue du panneau arrière
- Matériau de base
- Aluminium
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 9,795 kg
- Poids brut
- 10,311 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177663169
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Description produit
- CP Coffret de commande Optipanel
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation