Coffret de commande Optipanel

Numéro d'article: CP 6380610

Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour un réfroidissement passif optimal. Pour de petits panneaux de commande ou de la boutonnerie. Design extrêmement fin qui nécessite à peine plus de place que les composants eux-mêmes.

Numéro d'article:
CP 6380610
Modèle
Raccordement pour bras porteur Ø 130 mm
Avantages
Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour une dissipation passive optimale de la chaleur.
Faible poids avec une stabilité élevée
Compatible avec tous les systèmes de pieds et bras porteurs de Rittal
Matériau
Coffret : profilé en aluminium extrudé
Pièces d'angle : fonte de zinc
Angles de protection : matière plastique
General colour
Anodisé incolore
Couleur
Coffret : anodisé incolore
Pièces d'angle : RAL 7035
Angles de protection : proche RAL 7024
Composition de la livraison
Coffret avec panneau arrière monté sur charnières
Avec joints d'étanchéité
Avec joints d'étanchéité et matériel de fixation pour les faces avant
Profondeur de montage
150 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 65
Convient à la largeur du panneau avant
520 mm
Convient à la hauteur du panneau avant
600 mm
Modèle
Accès de service par l'arrière
Remarque
Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur en retournant le coffret
Dispositif de verrouillage à panneton double de 3 mm, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 41 mm, des poignée en plastique et des poignées en T, modèle C
Charnières sur la partie la plus longue du panneau arrière
Matériau de base
Aluminium
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
11,542 kg
Poids brut
12,149 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177663206
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Description produit
CP Coffret de commande Optipanel
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés