Montage sur les pièces d'angle, même ultérieurement.
- Numéro d'article:
- CP 6385010
- Modèle
- Pour le montage horizontal
- Description produit
- Montage sur les pièces d'angle, même ultérieurement.
- Matériau
- Tube servant de poignée : aluminium
Support de poignée : fonte de zinc
Recouvrements : polyamide - Finition
- Tube servant de poignée : anodisée incolore
Support de poignée : revêtement poudre - Couleur
- Support de poignée : RAL 7035
Capots : proche RAL 7024 - Composition de la livraison
- Tube servant de poignée Ø 25 mm
2 supports de poignée
2 capots
Matériel de fixation - Remarque
- En cas de besoin, il est possible de réduire la dimension en coupant le tube servant de poignée
- Montage sur les coffrets avec une profondeur de montage de 100 mm non possible sur le même côté que le raccordement pour bras porteur
- Convient à la largeur du panneau avant
- 482,6 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,6 kg
- Poids brut
- 0,64 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177246485
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- CP Jeu poignées Optipanel-montage horiz.
- Documentations
- Notice d'utilisation