Clavier à encastrer 19"/4 U avec pavé tactile intégré

Numéro d'article: SM 6446030

Grâce au pavé tactile intégré, il est inutile d'installer en plus une souris dotée d'un indice de protection adapté et il y a donc moins de câblage à effectuer.

Numéro d'article:
SM 6446030
Description produit
Grâce au pavé tactile intégré, il est inutile d'installer en plus une souris dotée d'un indice de protection adapté et il y a donc moins de câblage à effectuer. Les touches à faible course avec contours gravés sont faciles à reconnaître et ne nécessitent qu'une faible force d'activation.
Avantages
Le pavé numérique spécifique permet la saisie rapide des paramètres
Surface pleine et lavable
Résistance mécanique et chimique élevée selon DIN 42 115
Matériau
Face avant : aluminium
Composition de la livraison
Câble de raccordement en USB, longueur 1,8 m
Joint
Gabarit de perçage
Matériel de fixation pour surfaces planes
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 177 mm
Profondeur: 30 mm
Number keys
2,6 N
Number keys
0,3 mm
Interfaces
1 x USB
Number keys
105
Layout
Allemand
Resolution capacitive touchpad
40 Pixels/mm
Lifetime
3 millions de manœuvres
Dimensions
Filetage: M5
Longueur du filetage: 20 mm
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...90 °C
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 65 (à l'avant, fermé)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,44 kg
Poids brut
1,82 kg
Numéro du tarif douanier
84716060
EAN
4028177682115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Clavier à encaster 19"-4U-allemand
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet