Module d'alimentation pour écran TFT

Numéro d'article: SM 6450050

Avec prise pour appareils froids CEI320, avec câble (1,5 m) pour le raccordement de l'écran TFT.

Numéro d'article:
SM 6450050
Matériau
Coffret : matière plastique
Composition de la livraison
Bloc d'alimentation avec prise CEI 60 320 C14
Câble intégré (1,5 m) pour le raccordement à l'écran TFT
Dimensions
Largeur: 112 mm
Hauteur: 31 mm
Profondeur: 47 mm
Tension d'entrée
100 - 240 V
Tension de sortie
12 V DC
Plage de température de fonctionnement
10 °C...40 °C
Plage de température de stockage
-10 °C...80 °C
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,254 kg
Poids brut
0,294 kg
Numéro du tarif douanier
85043121
EAN
4028177390027
ETIM 9
EC001781
ECLASS 8.0
19089213
Description produit
Bloc d'alimentation, pour écran TFT