Profilé porteur CP 40 en acier Plein

Numéro d'article: CP 6501000

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 2 vis de serrage.

Numéro d'article:
CP 6501000
Description produit
Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 2 vis de serrage.
Matériau
Tube d’acier avec revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Profilé porteur
Diamètre
48,3 mm
Longueur
500 mm
Épaisseur de matériau
4 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,15 kg
Poids brut
2,212 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177262867
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
CP Profilé porteur CP-S
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés