Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 2 vis de serrage.
- Numéro d'article:
- CP 6501020
- Description produit
- Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 2 vis de serrage.
- Matériau
- Tube d’acier avec revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Profilé porteur
- Diamètre
- 48,3 mm
- Longueur
- 1 000 mm
- Épaisseur de matériau
- 4 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,7 kg
- Poids brut
- 4,72 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 16 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177262881
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- CP Profilé porteur CP-S
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation