Couplage CP 40 en acier pour raccordement au bras porteur 90 x 71 mm

Référence: CP 6501050

Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur CP40.

Référence:
CP 6501050
Matériau
Fonte de zinc
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7024
Pivotant / inclinable
Oui
Rotation angle/swivel area
env. 305°, blocage par levier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,18 kg
Poids brut
1,32 kg
Numéro du tarif douanier
79070000
EAN
4028177262911
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Couplage de coffret CP-S
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés