Fixation CP 40 en acier pour raccordement au bras porteur 90 x 71 mm

Numéro d'article: CP 6501070

Pour la fixation rigide du coffret sur le bras porteur CP40.

Numéro d'article:
CP 6501070
Matériau
Fonte de zinc
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7024
Rifid y/n
Oui
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,9 kg
Poids brut
0,952 kg
Numéro du tarif douanier
79070000
EAN
4028177262935
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Fixation CP-S
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés