Pour la fixation rigide du coffret sur le bras porteur CP40.
- Numéro d'article:
- CP 6501120
- Matériau
- Fonte de zinc
- Finition
- Laque texturée
- Couleur
- RAL 7024
- Pivotant / inclinable
- Oui
- Rotation angle/swivel area
- env. 305°, blocage par levier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,579 kg
- Poids brut
- 1,584 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177436046
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Description produit
- Couplage d'angle 90°
- Déclarations
- Déclaration fabricant
- Documentations
- Notice d'utilisation