Couplage CP 40 en acier pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm

Numéro d'article: CP 6501130

Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur CP40.

Numéro d'article:
CP 6501130
Matériau
Fonte de zinc
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7024
Pivotant / inclinable
Oui
Rotation angle/swivel area
env. 305°, blocage par levier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,59 kg
Poids brut
1,603 kg
Numéro du tarif douanier
79070000
EAN
4028177436053
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Couplage de coffret
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés