Articulation murale CP 40 en acier

Référence: CP 6501150

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales.

Référence:
CP 6501150
Matériau
Fonte de zinc
Finition
Laque texturée
Couleur
RAL 7024
Pivotant / inclinable
Oui
Rotation angle/swivel area
330° env., à condition que l'articulation supérieure soit totalement libre
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,119 kg
Poids brut
2,128 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177436077
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Articulation murale
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés