Plaques de recouvrement pour raccordements ronds ou rectangulaires aux bras porteurs.
- Numéro d'article:
- CP 6505200
- Description produit
- Pour recouvrir correctement une découpe pour raccordement de bras porteur non utilisée
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7024
- Composition de la livraison
- Joint et matériel de fixation inclus
- Convient au raccordement de bras porteur
- rectangulaire 90 x 71 mm
- Remarque
- Une plaque de recouvrement est livrée avec le coffret lorsque 2 découpes pour bras porteur sont déjà prévues sur les coffrets de commande Comfort-Panel, Optipanel et Compact-Panel.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,101 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177389823
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Description produit
- Plaque de recouvrement CP-S