Adaptateur d'inclinaison 10° CP 40 en acier inoxydable

Numéro d'article: CP 6664100

Pour le montage entre le couplage CP40 ou la fixation CP40 et le coffret de commande.

Numéro d'article:
CP 6664100
Modèle
Adaptateur d'inclinaison 10°
Matériau
Acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66 selon la norme EN 60529 , 2014-09
IP X9 selon la norme EN 60529 , 2014-09
Rifid y/n
Oui
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,62 kg
Poids brut
0,721 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177195066
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Adaptateur d'Inclinaison 10°
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés