Fixation CP 40 en acier inoxydable

Numéro d'article: CP 6664500

Pour la fixation rigide du coffret sur le bras porteur CP40.

Numéro d'article:
CP 6664500
Modèle
Fixation CP 40 en acier
Matériau
Acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 66 selon la norme EN 60529 , 2014-09
IP X9 selon la norme EN 60529 , 2014-09
Rifid y/n
Oui
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,12 kg
Poids brut
1,38 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177305670
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Description produit
Couplage coffret inox
Déclarations
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés