Panneaux Premium en acier inoxydable AISI 304 (1.4301), résistance au nettoyage à haute pression.
- Numéro d'article:
- CP 6681000
- Modèle
- Avec raccordement pour bras porteur CP 40 en acier inoxydable
- Avantages
- Résistant au nettoyage haute pression : le joint logé entre deux surfaces planes subit une compression optimale par vissage.
- Conforme aux exigences des salles blanches : visserie en adéquation avec les exigences élevées de l'industrie agroalimentaire : intégrées avec capuchons en plastique ou avec vis hexagonales en saillie.
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Finition
- Brossé, grain 400
- Dimensions
- Largeur: 530 mm
Hauteur: 360 mm
Profondeur: 120 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- IP X9
- Convient au raccordement de bras porteur
- En haut ou en bas (en tournant le coffret)
- Cleanroom class
- Classe de pureté d'air 1 selon la norme EN ISO 14 644-1
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 8,835 kg
- Poids brut
- 9,3 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 35,41
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177305656
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Description produit
- Coffret de commande Premium
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation
- White Paper