Parties centrales du pupitre pour construction en 2 parties

Numéro d'article: TP 6713500

Quatre largeurs complètent les pupitres.

Numéro d'article:
TP 6713500
Matériau
Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret
Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite
Ouverture dans la base de l'armoire pour le passage des câbles
Code IK
IK08
Matériau de base
Tôle d'acier
Dimensions
Largeur: 1.600 mm
Hauteur: 240 mm
Profondeur: 732 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
58 kg
Poids brut
59 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177554214
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Description produit
Pupitre TP, partie centrale pour un montage en 2 parties, L1600xP732 mm, en tôle d'acier
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés