Quatre largeurs permettent la construction en trois parties des pupitres.
- Numéro d'article:
- TP 6714500
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour - Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret
Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite
Ouverture dans la base de l'armoire pour le passage des câbles - Code IK
- IK08
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 235 mm
Profondeur: 730 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 17,958 kg
- Poids brut
- 18,48 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177554221
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
- Pupitre TP, partie centrale pour un montage en 3 parties, L600xP730 mm, en tôle d'acier
- Documentations
- Notice d'utilisation