Plaques de montage partielles à accrocher pour TP, TS, VX SE

Numéro d'article: TP 6730310

Pour le montage dans les parties supérieures et centrales des pupitres, sur des rails de montage pour l'équipement intérieur.

Numéro d'article:
TP 6730310
Description produit
Pour un montage aisé aux vis de fixation à monter préalablement.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Partie supérieure et centrale du pupitre sur rails pour l'équipement intérieur
Partie latérale inférieure du pupitre avec des châssis ou des traverses de montage montés en profondeur
Dans d'autres armoires électriques, sur des rails avec perforations au pas de 25 mm
Remarque
Possibilité de juxtaposer par vissage latéral
Largeur de montage maximale pour les plaques de montage partielles = largeur du pupitre moins 100 mm
Pour les pupitres TP, le rail d'aménagement intérieur TP est nécessaire
Dimensions
Largeur: 200 mm
Hauteur: 437 mm
Convient au type d'enveloppe
TP
TS
VX SE
CX
Convient à
Type de coffret: TP
TS
VX SE
CX
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2 kg
Poids brut
2,04 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
7,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177554474
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27180504
Description produit
TP Plaques de montage partielles à accrocher, pour armoires électriques TS, SE et pupitres TP, CX, L200 x H437mm