Baguette de finition en aluminium TP

Numéro d'article: TP 6731120

Elles empêchent les plans de raccordement, etc. de glisser.

Numéro d'article:
TP 6731120
Description produit
Pour le montage ultérieur sur les parties intermédiaires et supérieures de pupitres TP ainsi que sur les pupitres monobloc.
Domaines d'application
Pupitre TP en trois / deux parties
Pupitres monobloc TP
Se monte sur toutes les armoires électriques / couvercles ayant une hauteur de chant de 20 mm maxi (épaisseur de tôle max. 2 mm)
Matériau
Profilé en aluminium extrudé
Capots de recouvrement : plastique
Finition
Profilé aluminium extrudé : anodisé incolore
Couleur
Capots de recouvrement : RAL 7035
Longueur
1 750 mm
Possibilités de montage
Coupe à mesure facile pour d'autres dimensions
3 x largeur 600 mm
2 x largeur 800 mm
1 x largeur 1000 mm + 1 x largeur 600 mm
1 x largeur 1200 mm
1 x largeur 1600 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,847 kg
Poids brut
0,947 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177662513
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Baguette de finition
Documentations
Info sheet