Pupitres monobloc TP

Numéro d'article: TP 6742600

Pupitre droit monobloc pour la commande et la surveillance, avec une grande plaque de montage et un indice de protection élevé IP 55 en quatre largeurs différentes. Le cache de serrure AX qui assure la cohérence du design et les plaques passe-câbles en deux parties qui permettent un guidage aisé des câbles sont livrés d'origine.

Numéro d'article:
TP 6742600
Matériau
Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte et couvercle du pupitre : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm
Finition
Armoire, couvercle et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Enveloppe monobloc à l'arrière et sur les côtés
Porte simple ou double à l'avant, avec fermeture à crémone
Plaque de montage
Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite
Plaques passe-câbles
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 975 mm
Profondeur: 400 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
1.130 mm x 900 mm
Profondeur en haut
500 mm
Profondeur en bas
400 mm
Nombre de portes
2
Code IK
IK08
Remarque
La pièce coulissante VX 5051.172 peut être utilisée comme accessoire de montage pour les socles VX, nouveau modèle
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Matériau de base
Tôle d'acier
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: 975 mm
Profondeur en haut: 500 mm
Profondeur en bas: 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
90 kg
Poids brut
93,5 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177959958
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Description produit
Pupitre monobloc TP, LxAxP1/P2 : 1200x975x400/500 mm, en tôle d'acier
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés