Coffret inférieur monobloc sur la base VX SE pour stations de travail industrielles.
- Numéro d'article:
- IW 6900700
- Modèle
- Porte design, panneau arrière vissé de l'intérieur
- Matériau
- Coffret, porte design, panneau arrière : tôle d'acier
- Finition
- Coffret : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- Bandeaux de finition : RAL 7015
- Composition de la livraison
- Enveloppe fermée sur les côtés
Plaque passe-câbles en trois parties
Pieds de nivellement
Porte design, panneau arrière vissé de l'intérieur - Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 900 mm
Profondeur: 600 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 44,6 kg
- Poids brut
- 46,6 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 177,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177968509
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Description produit
- IW Station de travail industrielle L600xH900xP600 mm avec porte design à l'avant et panneau arrière
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Plans détaillés