Stations de travail industrielles

Numéro d'article: IW 6900720

Coffret inférieur monobloc sur la base VX SE pour stations de travail industrielles.

Numéro d'article:
IW 6900720
Modèle
Pupitre à tiroir, porte avant design, porte arrière
Matériau
Coffret, tiroir, porte avant design, porte arrière : tôle d'acier
Finition
Coffret : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
Bandeaux de finition : RAL 7015
Composition de la livraison
Enveloppe fermée sur les côtés
Plaque passe-câbles en trois parties
Pieds de nivellement
Pupitre à tiroir, porte avant design, porte arrière
Depth with drawer section
890 mm
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 900 mm
Profondeur: 600 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 54
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
60 kg
Poids brut
62 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
236,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177968523
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Description produit
IW Station de travail industrielle, L600xH900xP600 mm avec pupitre à tiroir, porte design en face avant et porte arrière
Certificats
Finition
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés