Plans de travail (panneaux agglomérés) pour stations de travail industrielles.
- Numéro d'article:
- IW 6902100
- Matériau
- Plan de travail : Panneau aggloméré (matière plastique (bordure) stratifiée sur les deux faces)
- Couleur
- Bordure du plan de travail : RAL 7015
- Dimensions
- Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 38 mm
Profondeur: 895 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 19,8 kg
- Poids brut
- 22,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039100
- EAN
- 4028177289772
- ETIM 9
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Description produit
- Table de travail