Pour armoires avec ossature TS des gammes IW, PC.
- Numéro d'article:
- IW 6902700
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec 2 rails téléscopiques
- Possibilités de montage
- Pour armoires avec ossature TS de gammes IW, PC.
- Charge admissible
- 40 kg en charge statique répartie sur la surface
- Dimensions
- Largeur: 484,5 mm
Hauteur: 83 mm
Profondeur: 519 mm - Convient à
- Type de coffret: IW
PC
Largeur: = 600 mm
Profondeur: ≥ 600 mm
≤ 800 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 8,227 kg
- Poids brut
- 8,66 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Caisson du tiroir
- Documentations
- Info sheet