Passage de câbles pour plans de travail IW

Numéro d'article: IW 6902770

Pour perçages de 60 mm de diamètre. Le volet pivotant et le couvercle peuvent être aisément ôtés pour le passage des câbles préconfectionnés avec fiches.

Numéro d'article:
IW 6902770
Description produit
Pour perçages de 60 mm de diamètre. Le volet pivotant et le couvercle peuvent être aisément ôtés pour le passage des câbles préconfectionnés avec fiches.
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 7035
Ø hole
60 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,024 kg
Poids brut
0,025 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177399303
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Description produit
Passage de câbles pour plan de travail
Fiches techniques
Plans détaillés